Опубликуйте свои продукты
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White

    OUTGOING PRODUCT # Holds two System toilet rolls # The lock can be used with or without a key # Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake # Easy and quick to refill # Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available # 1360 - 1600 sheets, depending on paper quality # Two versions available: with or without core catcher # Better paper accessibility at the front of the dispenser opening # No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка104582
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииTOILET TISSUE DISPENSER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)313
    • Ширина (мм)154
    • Глубина (мм)174
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)0.87
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56