Опубликуйте свои продукты
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - White

    • High performance hand towel dispenser for high traffic spaces • An open, flexible dispenser solution where all folded hand towels fit, a part of our freedom of choice concept. • This provides a longlasting dispenser solution • Serves the visitor one sheet at a time, which gives controlled consumption • Easy to adjust to different widths of hand towels, due to multiple settings • The dispenser is easy to load thanks to the adjustable “side ribs” that keeps the hand towels in place when refilling the dispenser • Serves the visitor one sheet at a time, which gives controlled consumption in a hygienic way • Two open postions for the lid giving easy handling for everyone • Use latch to secure lid in open position • Lock on both sides, making it easy to install in any space and key-less function also available • Transparent backplate for easy installation • Transparent side plates makes it easy to see when it is time to refill • Effectively dries up to 733 pair of hands* • 50% less refilling time, more time for cleaning** • Serves 90% more paper then our Hand towel M Dispenser
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка89727
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)338
    • Глубина (мм)146
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit