Опубликуйте свои продукты
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White

    • Katrin Hand Towel M Functions with all Katrin folding tissue paper types: C-Fold, Non Stop, One Stop and Zig Zag with a maximum width of 240 mm. • The cover opens upwards for Hand Towel M for easy refilling. • Supporting ribs support the stack of tissues in the Hand Towel M Dispenser, making dispensing lighter and hold the stack in place when refilling the dispenser. • The lock can be used with or without a key. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures. • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка77410
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)445
    • Ширина (мм)301
    • Глубина (мм)142
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительРумыния
    • Масса нетто (кг)1.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели