Опубликуйте свои продукты
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black

    • Holds two Katrin System toilet rolls. • Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake. • Easy and quick to refill. • Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available. • 1360 - 1836 sheets, depending on paper quality. • Two versions available: with or without core catcher. • Better paper accessibility at the front of the dispenser opening. • The lock can be used with or without a key. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка77472
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииTOILET TISSUE DISPENSER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)152
    • Глубина (мм)172
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительРумыния
    • Масса нетто (кг)0.937
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели

    Доступно в регионах:

    Европа