Опубликуйте свои продукты
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White

    • When paper is not visible, there is an easy-to-use PUSH lever for paper feeding. • Controlled consumption and minimum resistance to draw. • High capacity: 1058 sheets per Katrin XL 1-ply roll. • Paper consumption is easy to control, thanks to the transparent side panels. • Designed to function: Low pull force cutting unit and customized Anti-jam cutting unit design. • Locks on both sides of the dispenser for more flexibility when the dispenser is to be opened. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка82094
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)397
    • Ширина (мм)322
    • Глубина (мм)216
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)2.89
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели