Опубликуйте свои продукты
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White

    • Dispenser for big Gigant toilet rolls for high frequency usage. • The lock can be used with or without a key. • The whole paper roll can be used economically with integrated stub.roll holder. • Easy paper tear-off to all sides and all edges. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Katrin Gigant S Dispensers are suitable for S sized Gigant rolls. • New flexible roll brake for better dispensing. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка82117
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииTOILET TISSUE DISPENSER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)245
    • Ширина (мм)239
    • Глубина (мм)151
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.77
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели

    Доступно в регионах:

    Европа