Опубликуйте свои продукты
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    OUTGOING PRODUCT # The cover opens upwards for Hand Towel M for easy refilling # The lock can be used with or without a key # Supporting ribs support the stack of tissues in the Hand Towel M Dispenser, making dispensing lighter and hold the stack in place when refilling the dispenser # Katrin Hand Towel M Functions with all Katrin folding tissue paper types: C-Fold, Non Stop, One Stop and Zig Zag with a maximum width of 240 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка92063
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)301
    • Глубина (мм)146
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)1.66
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56