Опубликуйте свои продукты
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel

    Elegant dispenser for medium sized centre feed rolls Brushed steel (silver) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load - The front folds simply to the side, making it easy to refill with a large amount of paper at one time Simple to install, load and maintain Lockable
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка993100
    • Тип продукцииWASHROOM DISPENSER
    • Группа продукцииHAND TOWEL DISPENSER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-14
    • Номер версии2
    • Высота (мм)261
    • Ширина (мм)261
    • Глубина (мм)365
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа