Опубликуйте свои продукты
2449 - Kebony Character Roof Board Shiplap 28x148 mm
Kebony

2449 - Kebony Character Roof Board Shiplap 28x148 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2449
  • Тип продукцииKebony Roofing
  • Группа продукцииKebony Character
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-06-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)148
  • Ширина (мм)28
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCМатериал
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Наименование OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка