Опубликуйте свои продукты
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
    BMI

    Logica Lusa roof tile

    3.8 из 5 звезд3.8(23 отзывы)
    A high-quality tile with harmonious lines. Its clean lines, combined with outstanding quality, make this tile an example of beauty and durability Lógica® Lusa is an excellent tile. Its harmonious lines, coupled with its inexhaustible quality, make it perfect to meet the goal of beauty and durability behind it. Lógica® Lusa is pressed into plaster molds on the upper and lower sides, which make its final appearance immaculate. It is fired at high temperatures, which reduces the absorption level and allows a unique tightness. Lógica® Lusa is available in different colors and finishes.
    Cпецификация
    • Batten guage 380 mm (Red) Batten gauge 375 mm (Other colours) Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Other colours) Average coverage 217 mm +/- 1 mm Units per m2 - 12 Weight per m2 ± 43,8 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlogica-lusa
    • Тип продукцииTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Группа продукцииTEJA CERÁMICA LOGICA MARSELHA ROOF TILE
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-05-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)273
    • Глубина (мм)451
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)3.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 21
    • Наименование OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings