Опубликуйте свои продукты
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2801
    • Тип продукцииKebony Cladding
    • Группа продукцииKebony Clear
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-06-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)45
    • Ширина (мм)22
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCМатериал
    • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Наименование OmniClassHardwood Rigid Profiles

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка