Опубликуйте свои продукты
Monument Gate Stone Veneer
Monument Gate Stone Veneer
    Evolve Stone

    Monument Gate Stone Veneer

    Bold and strong in its stance, Monument Gate brings the feeling of substance with stones equal in 8-inch height, but varying in length. This style creates a distinct and forthright focal point, suggestive of gateway monuments throughout the country. Monument Gate speaks with an authority and intensity that homeowners and commercial contractors find appealing. The soft, cream-like color of Winter Valley enhances the statement of influence the style makes in any setting. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.

    Cпецификация
    • Stone Dimensions: Small Approx. 8" x 12", Medium Approx. 8" x 16",  Large Approx. 8" x 20"

      Coverage: 20.25 sf per Box

      Color Options:

      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmonument-gate-stone-veneer
    • Тип продукцииMortarless Series
    • Группа продукцииMonument Gate
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Наименование OmniClassWall Cladding Panels