Опубликуйте свои продукты
2837 - Kebony Clear Rhombus 60° Click-In 20x140mm
Kebony

2837 - Kebony Clear Rhombus 60° Click-In 20x140mm

Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
Cпецификация
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2837
  • Тип продукцииKebony Cladding
  • Группа продукцииKebony Clear
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)140
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCМатериал
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Наименование OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка