Опубликуйте свои продукты
2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm
2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm
    Kebony

    2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    Cпецификация
    • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2863
    • Тип продукцииKebony Cladding
    • Группа продукцииKebony Clear
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-06-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)19
    • Ширина (мм)145
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCМатериал
    • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Наименование OmniClassHardwood Rigid Profiles

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка