Опубликуйте свои продукты
Collection Brancato colour Gris Floor Tiles
Keraben
Архив

Collection Brancato colour Gris Floor Tiles

Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.
Cпецификация
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural. 100x50: Beige Natural, Blanco Natural. 30x60: Beige Natural, Beige Antislip, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip Shoeless, Blanco Natural, Blanco Antislip Shoeless, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless. Skirting : 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbrancato_gris_pavimentos
  • Тип продукцииFloor Tiles
  • Группа продукцииBrancato
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2017-09-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES