Опубликуйте свои продукты
ARREDO LAVABO 0285 washbasin
kerasan srl

ARREDO LAVABO 0285 washbasin

ARREDO one hole free standing washbasin with overflow cm 65x40
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARREDOLAVABO0285washbasin
  • Тип продукцииFLO collection
  • Группа продукцииFLO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)400
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалFireclay
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)13
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION