Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Project drain Practicus 45150.11 0
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Project drain Practicus 45150.11 0

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Drain body with lateral outlet Ø 50 Practicus with connection flange in PP, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm Upper section in ABS Slotted cover 138 × 138 mm in stainless steel AISI 304, class K 3, screwed
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Height: 16mm • Locking: screwed • Dimensions • Recess dimension length: 220 mm • Recess dimension, width: 180 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.4 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 1.747 kg • Net weight: 1.311 kg • Water seal height: 50 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка45150-11
  • Тип продукцииPracticus floor drain
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект