Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка40151-20
  • Тип продукцииBalcony / terrace drain
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект