Опубликуйте свои продукты
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
    Kichler Lighting
    Архив

    Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light

    The straight lines and up-sized satin etched glass of this Olde Bronze 3 light semi flush ceiling light from the Shailene Collection create the perfect casual look for the updated urban lifestyle.

    As Featured on Amazon.com

    #KichlerLighting #SemiFlushCeilingLight

    Cпецификация

    • Certifications/Qualifications
      Location Rating: Dry

      Dimensions
      Base Backplate: 5.00 DIA
      Weight: 4.73 LBS
      Height: 10.00"
      Width: 14.00"

      Mounting/Installation
      Interior/Exterior: Interior
      Mounting Style: Semi-Flush
      Mounting Weight: 2.62 LBS

      Primary Lamping
      Lamp Included: Not Included
      Lamp Type: A19
      Light Source: Incadescent
      Max or Nominal Watt: 100W
      # of Bulbs/LED Modules: 3
      Socket Type: Medium

      Product/Ordering Information
      Finish: Bronze
      UPC: 783927443869

      Specifications
      Diffuser Description: Satin Etched
      Material: STEEL
      Shade Description: WHITE MICRO-FIBER
      Shade Dimensions: 14.00 DIA X 4.50
      Shade Included: Yes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKichler-43675OZ-Shailene-Glass-Semi-Flush-Ceiling-Light
    • Тип продукцииIndoor Lighting
    • Группа продукцииFlush Mount
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Похожие продукты

    4.1 из 5 звезд 4.1 (16)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)