Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - DOWNLED IP65 RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED IP65 RECESSED MOUNTED

DOWNLED IP65 meets the IP value required for damp spaces and is suitable for outdoor and under eaves areas. No glare thanks to its deeply positioned light source and opal diffuser.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Recessed Opal Diffuser

    Optic: Opal Diffuser

    IP: IP65

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016

    Installation: Recessed Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdownled_ip65_recessed_mounted
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииDownlight / Spotlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка