Опубликуйте свои продукты
Genesis LED Compact Notification EG1 Series Horns
Kidde Commercial

Genesis LED Compact Notification EG1 Series Horns

Genesis LED EG1 Series horns feature a sleek low-profile design and energy-efficient technology that makes them less expensive to install and operate by reducing overhead. These new appliances are designed with energy-efficiency and life safety in mind.

Field-configurable sound output levels provide the flexibility modern life safety projects demand.

Serviceability is another area where EG1 Series appliances shine. The innovative under-cover diagnostic test points provide easy access to device circuit testing while mounted.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgenesis-led-compact-notification-eg1-series-horns
  • Тип продукцииNotification Appliances
  • Группа продукцииAudible, Visual Signaling Devices
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Описание Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Номер OmniClass23-29 31 15 13
  • Наименование OmniClassAudible Fire Notification Devices Horn

Доступно в регионах:

Северная Америка