The KI Series smoke detectors bring advanced sensing technology to a practical design that increases efficiency, saves installation time, cuts costs, and extends property protection capabilities. Continuous self-diagnostics ensure reliability over the long-haul, while the latest thermister technology makes these detectors ideal wherever dependable heat detection is required. The KI-HRD is an intelligent fixed temperature/rate-of-rise fire detector. It monitors the temperature of the surrounding air and analyzes the data from the sensor to determine whether to initiate an alarm. The rate-of-rise heat function quickly detects a fast, flaming fire. The fixed-temperature heat function detects fire when the air temperature near the detector exceeds the alarm point. The KI-HFD is an intelligent fixed-temperature heat detector that contains a fixed-temperature heat sensor rated at 135 °F (57.2 °C). It does not have a rate-of-rise function. The heat sensor monitors the temperature of the air in its surroundings and the detector analyzes the data to determine when the air temperature near the detector exceeds the device’s alarm point.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |