Опубликуйте свои продукты
Remote Booster Power Supplies
Kidde Commercial

Remote Booster Power Supplies

The Booster Power Supply (BPS) is a UL 864, 10th-Edition-listed power supply. It is a 24-Vdc filtered-regulated and supervised unit that can easily be configured to provide additional notification appliance circuits (NACs) or auxiliary power for Mass Notification/Emergency Communication (MNEC), as well as life safety applications.

The BPS contains the circuitry to monitor and charge internal or external batteries. Its steel enclosure has room for up to two 10 ampere-hour batteries. The BPS has four Class B (convertible to two Class A) NACs. These can be activated in one or two groups from the BPS’s unique dual-input circuits. The BPS is available in 6.5 or 10 ampere models. Each output circuit has a capacity of three amperes; total current draw cannot exceed the unit’s rating.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаremote-booster-power-supplies
  • Тип продукцииSafety Accessories, Infrastructure
  • Группа продукцииPower Supply, System Support
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70
  • Описание Uniclass 2015Power supply products
  • Код CSI MasterFormat 201440 78 59
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Supplies
  • Номер OmniClass23-35 31 11
  • Наименование OmniClassPower Supply Devices