Опубликуйте свои продукты
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock carré/square - Shower tray

    Extra thin square shower tray made with Biolex. 

    Cпецификация
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKIN040012
    • Тип продукцииThe shower
    • Группа продукцииShower trays
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION