Опубликуйте свои продукты
Kinediva - Shower tray
KINEDO

Kinediva - Shower tray

The Kinediva is elegance personified with its modern design and unique lateral water flow design which ensures efficient drainage. This designer tray with extra-flat waste cover offers an original look of sophistication.

Cпецификация
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKinediva
  • Тип продукцииThe shower
  • Группа продукцииShower trays
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)35
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1800
Ссылки
Связанные
  • Основной материал1C Polyurethane
  • Вспомогательный материалComposite
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой