Опубликуйте свои продукты
Kineline bpc - Shower tray
KINEDO

Kineline bpc - Shower tray

Extra-flat tray with gutter waste, textured and colored

Cпецификация
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: side 
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKineline-bpc
  • Тип продукцииThe shower
  • Группа продукцииShower trays
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1800
Ссылки
Связанные
  • Основной материал1C Polyurethane
  • Вспомогательный материалComposite
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой