Опубликуйте свои продукты
FDEB SERIES
Kingspan ES

FDEB SERIES

FDEB range are panels faced by Hpl, Linoleum, PVC rubber manufactured by a high density chipboard core with a galvanized steel sheet on bottom side, also with galvanized steel sheet on bottom and on top, matching all the New European Norm EN 12825 requitements. System of panels laid on pedestals made of zinc steel that provide the office with a really strong loading capacity and great ressitance, and with the interchanging of panels guaranteed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFDEB_G4
  • Тип продукцииAccess Floor
  • Группа продукцииPanels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)30
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалДСП
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)13
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617