Опубликуйте свои продукты
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
    Kingspan Light + Air

    Ecobac 160 PN TC

    CE- and NF-certified, (pneumatically-controlled or mechanically-controlled) smoke and heat exhaust vent (SHEV) with 160° opening. Designed for installation in composite, steel, or aluminium roofs. 160 PN HPA version (High aeraulic performance).
    Cпецификация
    • The building’s natural smoke ventilation will be provided by Kingspan Light + Air Ecobac 160 PN and TC smoke and heat exhaust vents. These units are CE-certified according to EN-12101-2, NF-certified SHEV and compliant with the EC Machinery Directive. Performance levels meet the requirements of French regulations, including the 10,000-cycle ventilation function. The base can be coloured to match the roof. The vent opens to 160° and features a high resistance locking mechanism built into the kerb height. Multiwall polycarbonate lid with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse rated at 93°C.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEcobac_160_PN_TC
    • Тип продукцииDésenfumage naturel
    • Группа продукцииToiture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа