Опубликуйте свои продукты
Ecofeu DV
Ecofeu DV
    Kingspan Light + Air

    Ecofeu DV

    SMOKE EXTRACTION HATCH

    This CE-certified double-leaf smoke vent (SHEV) is designed for waterproofed roofs and offers unparalleled aerodynamic performance (Aa = 4.80). Thanks to its pneumatic control system, it ensures rapid and safe opening in the event of a fire. Compliant with EN 12101-2:2003 and EN 1873+A1:2016 standards, it guarantees excellent thermal insulation with a Urc value starting at 2.3 W/m².K, thus optimizing smoke management and the building's thermal comfort.

    Cпецификация
    • The advantages

      • Unrivaled aerodynamic performance: Aa = 4.80.
      • Pneumatic ventilation as standard, at no extra cost.
      • Available in a styled riser version, for renovation to adapt to any type of curb.
      • Low maintenance.
      • Patents filed.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEcofeu_DV
    • Тип продукцииDésenfumage naturel
    • Группа продукцииToiture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа