Опубликуйте свои продукты
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Архив

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Cпецификация
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииInsulated Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-13
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1150
Связанные
  • Основной материалПолиизоцианурат (PIR)
  • Вспомогательный материалЛистовой металл
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
  • Описание Uniclass 2015Structural insulated wall panels
  • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels