Опубликуйте свои продукты
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

4.6 из 5 звезд4.6(15 отзывы)
The 86 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The five-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 5 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKHGD5-86510
  • Тип продукцииHobs
  • Группа продукцииGas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)49
  • Ширина (мм)860
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)17.6
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCЭлектрооборудование

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка