Опубликуйте свои продукты
WN - Screw for thin baseboards and wooden flooring (TX)
Klimas Wkręt-Met

WN - Screw for thin baseboards and wooden flooring (TX)

WN
∅4,  ∅5,
Screws for fastening of wooden elements including hard wood.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24
• Hard wood

SCREW MATERIAL
• Stainless steel

APPLICATION
• outdoor environments into very hard woods

Cпецификация
  • Stainless steelLength range:
    ∅4WN40 - 60 mm
    ∅5WN50 - 80 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Stainless Steel
    Screw head type Countersunk (Torx drive)
    Thread type Partial thread
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWN_Screw_for_thin_baseboards_and_wooden_flooring_TX
  • Тип продукцииScrews and fasteners for wooden constructions
  • Группа продукцииWood construction screws
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Описание Uniclass 2015Construction joints
  • Номер OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Наименование OmniClassScrews

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка