Опубликуйте свои продукты
D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf Gips KG

D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Knauf Cleaneo Acoustic plaster base boards with fleece lamination on the rear side are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An acoustically effective insulation layer can be laid upon the furring channels. The final coating is applied using fumi acoustical plaster S1 or KRAFT acoustical plaster Picco S. Acoustical Plaster
Cпецификация
  • without fire protection, with acoustic plaster
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_D126-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings-for-acoustical-plaster
  • Тип продукцииCeilings_Attics-systems
  • Группа продукцииCeilings-systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
  • Код ССКПУ ООН30161602
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 15 13
  • Наименование OmniClassCeiling Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes