Опубликуйте свои продукты
D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame
Knauf Gips KG

D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

The ceiling system D151.de with a wooden substructure can be executed both without and with fire protection in different planking variants. This fire protection is available in the qualities F30 and F60.
Cпецификация
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • Тип продукцииCeilings_Attics-systems
  • Группа продукцииCeilings-systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
  • Код ССКПУ ООН30161602
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 15 13
  • Наименование OmniClassCeiling Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes