Опубликуйте свои продукты
D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails
Knauf Gips KG

D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails

The ceiling system D153.de consists of a substructure made of spring rail and a planking of plasterboard. The ceiling system can be executed both without and with fire protection in different planking qualities. This fire protection is available in the qualities F30, F60 and F90.
Cпецификация
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_D153-DE_wood-beamed-ceiling-system_feather-rails
  • Тип продукцииCeilings_Attics-systems
  • Группа продукцииCeilings-systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
  • Код ССКПУ ООН30161602
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 15 13
  • Наименование OmniClassCeiling Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes