Опубликуйте свои продукты
D610.de Knauf Ceiling Systems - Without grid
Knauf Gips KG

D610.de Knauf Ceiling Systems - Without grid

The cladding is fastened directly to the rafter / throat bar by means of drywall screws.
Cпецификация
  • Fire protection in connection with roof construction up to F30.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_D610-DE_ceiling-systems_without-grid
  • Тип продукцииCeilings_Attics-systems
  • Группа продукцииAttics-systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок