Опубликуйте свои продукты
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
    Kohler

    Crue® Single-handle bar sink faucet

    A model of clean, sophisticated design, the Crue™ kitchen faucet collection represents a true high point in user-focused plumbing design for the kitchen. The silhouette — a simple arched spout and single lever handle — offers a straightforward style that adapts to nearly any kitchen design. It’s this contemporary look, paired with thoughtful functionality, that makes the Crue collection a modern marvel.

    FEATURES

    • High-arch swing spout with 150-degree rotation offers superior clearance for filling pitchers, chilling bottles, and cleanup.
    • Single lever handle makes adjusting water temperature easy.
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
    • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
    • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Single-hole or three-hole installation (escutcheon plate included).
    • Flexible supply lines simplify installation.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-22975
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииCrue™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)14.12
    • Ширина (дюймы)10.5
    • Глубина (дюймы)7.87
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки