Опубликуйте свои продукты
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet

    Jolt kitchen sink faucets offer transitional styling that's at home in almost any decorating scheme. The single-control handle easily adjusts volume and temperature. Washerless ceramic disc valving resists wear and debris for precise water control. Even installation is easy with the flexible supply hoses.

    Features

    • 8-1/2" (216 mm) swing spout reach
    • Single lever handle makes adjusting water temperature easy.
    • Aerated flow delivers a smooth, steady stream of water
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage
    • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single- or three-hole installation (escutcheon included)
    • Flexible supply lines simplify installation

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-30613
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииJolt®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.51
    • Ширина (дюймы)10.5
    • Глубина (дюймы)8.52
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Код ETIMEG015610
    • Название ETIMValves/taps/controls
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки