Опубликуйте свои продукты
K-10956-SV Tripoint® touchless DC 1.28 gpf toilet flushometer
Kohler

K-10956-SV Tripoint® touchless DC 1.28 gpf toilet flushometer

Operating with a sophisticated electronic sensor, Touchless flushometers with Tripoint technology feature highly accurate, dependable performance. These flushometer valves, which offer attractive options for any commercial or institutional installation, are UL listed and comply with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA).

FEATURES

  • Fixture-mount design.
  • Includes 1.5 V AA batteries.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with TriPoint™ technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-10956-SV
  • Тип продукцииFlushometer
  • Группа продукцииTripoint®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-08
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)16.75
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves