Опубликуйте свои продукты
K-76746 Real Rain® diverter valve
Kohler

K-76746 Real Rain® diverter valve

The Real Rain diverter valve actuates the Deluge function of the Real Rain overhead shower panel, delivering approximately 0.5 gallons of water in 8 seconds to simulate the energetic burst of a heavy summer rainstorm.

Features

  • Real Rain Diverter Valve system actuates Real Rain's Deluge function delivering approximately 0.5 gallons in eight seconds.

Material

  • Valve is a forged brass body.

Installation

  • Real Rain Diverter Valve is designed to be in-line between the shower valve and Real Rain Panel.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-76746
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииReal Rain®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.75
  • Ширина (дюймы)1.94
  • Глубина (дюймы)2.44
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Описание Uniclass 2015Valve accessories
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves