Опубликуйте свои продукты
K-11050 Archer® 18" towel bar
Kohler

K-11050 Archer® 18" towel bar

The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This elegant 18-inch towel bar embodies Archer's classical design lines. Pair it with faucets and other fixtures from the Archer Collection for a unified bath or powder room.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Archer Collection

Installation

  • Installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-11050
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииArcher®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.75
  • Ширина (дюймы)4.12
  • Глубина (дюймы)20.75
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars