Опубликуйте свои продукты
K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet

The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This centerset Archer bathroom sink faucet combines smooth laminar water delivery with two stylish and ergonomic lever handles for precise water control.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.
  • Cast brass waterway.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Pop-up drain with tailpiece.
  • 4" (102 mm) spout reach.
  • For 4" (102 mm) centers.
  • Stationary spout.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-11075-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииArcher®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9
  • Ширина (дюймы)6.37
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets