Опубликуйте свои продукты
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet

    The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This widespread Archer faucet combines smooth laminar water delivery with easy-to-clean and leak-free UltraGlide™ valves for precise water control.

    Features
    • Two-handle widespread lavatory faucet for 8" - 16" centers
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards two times for a lifetime of durable performance
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times
    • Fluid design lines for ease of cleaning
    • Handles pre-assembled on valves to simplify installation
    • Soft, quiet water delivery without splashing
    • Completes Archer design solution with KOHLER fixtures and accessories
    Water Conservation & Rebates
    • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-11076-4
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииArcher®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.94
    • Ширина (дюймы)3.94
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures