Опубликуйте свои продукты
K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Odeon combines spheres and arcs for sleek, European styling. With a compact shape and overflow drain, this sink is ideal for small bathrooms and powder rooms.

    • FEATURES
    • 4-inch center faucet holes.
    • Uniquely arced basin.
    • Overflow drain.
    • Material
    • Vitreous china.
    • Installation
    • Drop-in.

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product dimensions:

      L 22", H 8"W 17-7/8"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-11160-4
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииOdeon™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины