Опубликуйте свои продукты
Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain
Kohler

Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain

Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. A lumbar arch gently support the natural curves of your body.

Features

  • Comfort Depth® design offers a 19" (483 mm) step-over height
  • Integral apron
  • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
  • Textured bottom surface
  • Coordinates with other products in the Archer collection

Material

  • Acrylic

Installation

  • Alcove
  • Integral flange
  • Right drain

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-1123-ZV
  • Тип продукцииBathtubs
  • Группа продукцииArcher®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-09
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)20.25
  • Ширина (дюймы)32.01
  • Глубина (дюймы)60
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Код ETIMEC011609
  • Название ETIMBath
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs