Опубликуйте свои продукты
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool

    Surround yourself with the comfortable contours and hydromassage features of the Sunward oval bath. This two-person bath's built-in back support and armrests encourage you to fully sink in, while adjustable whirlpool jets relax away the day's tension. KOHLER ExoCrylic™ is the next generation of bathroom acrylics, featuring a lighter weight for easier installation and 90% fewer VOCs produced during manufacturing.

    FEATURES

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets.
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet.
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.
    • End drain.
    • Textured bottom surface.

    Material

    • Acrylic.

    Hydrotherapy

    • Whirlpool.

    Installation

    • Drop-in.
    • Smooth backside for easy handling and mounting of drain and overflow.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1162-S1
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииSunward®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)21
    • Ширина (дюймы)42
    • Глубина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)110
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs