Опубликуйте свои продукты
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 11-1/2" centers and a right-hand soap dispenser.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20"L x 27"W
    • Wall-mount installation
    • 11-1/2" center drilling
    • Includes soap dispenser drilling on right
    • Drilled for concealed arm carrier
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-12634-R
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииMorningside™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.12
    • Ширина (дюймы)27
    • Глубина (дюймы)20
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks