Опубликуйте свои продукты
K-13448 Coralais® hotelier
Kohler

K-13448 Coralais® hotelier

Extend the sleek, versatile design of Coralais throughout your bathroom. Distinguished by smooth, contemporary lines, this Coralais hotelier offers a spacious upper shelf with towel bar below.

Features

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Coralais collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-13448
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииCoralais®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.12
  • Ширина (дюймы)9.81
  • Глубина (дюймы)26.31
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars