Опубликуйте свои продукты
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder

    Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. Constructed of durable metal, this toilet tissue holder uses an innovative pivot mechanism that simplifies changing tissue rolls. This stylish design complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

    Installation

    • Tools and installation template included.


    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-13504
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииKelston®.
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-06-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.44
    • Ширина (дюймы)3.94
    • Глубина (дюймы)8.62
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers