Опубликуйте свои продукты
Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath, alcove, left drain
Kohler

Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath, alcove, left drain

Relax in beauty with this classically designed Heated Bubblemassage air bath. Revealing traditional, elegant lines, the Devonshire offers old-world appeal in a sleek silhouette. Lumbar supports and armrests invite you to lean back and relax, while heated airjets release thousands of bubbles to massage your body at the level of intensity you prefer, helping to center your mind and release tension in your muscles.

Features

  • 120 airjets release thousands of heated bubbles that surround and support the body in a warm massage
  • Variable-speed blower lets you adjust massage intensity to 18 levels
  • Built-in heater
  • Automatic and manual purge cycles remove residual water from air channels after use
  • 60-minute automatic shutoff timer
  • Integral apron with removable access panel
  • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
  • Keypad control
  • Textured bottom surface

Technology

  • Heated BubbleMassage™ technology warms and humidifies air before it enters the bath

Material

  • Acrylic

Installation

  • Alcove
  • Integral flange
  • Left drain
  • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
  • Requires two dedicated circuits

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-1357-GHLA
  • Тип продукцииBathtubs
  • Группа продукцииDevonshire®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)21.25
  • Ширина (дюймы)32
  • Глубина (дюймы)60
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Код ETIMEC011609
  • Название ETIMBath
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs